STGG 170x105 QCM PEEK

Artikel-Nr.: 10.01.30.00520
Spezialflächengreifer für schonende und extrem dynamische Handhabung von sensiblen Werkstücken
Länge L: 170 mm
Breite B: 105 mm
Höhe H: 67.4 mm
mit: Flanschmodul QCM
Material: Polyetheretherketon
STGG 170x105 QCM PEEK
Attribut Wert
B 105 mm
d 12 mm
d2 14 mm
D2 112 mm
D mk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G4 M4-AG
H 67,4 mm
H2 10,5 mm
H3 56,9 mm
L 170 mm
LG4 7,6 mm
W 20 °
X1 55 mm
Y1 120 mm