SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Art-Nr.: 10.01.30.00661

Sauggreifer (rund)

Auslaufartikel
Baugröße20
Höhe H19,6 mm
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
SaugertypFlachsauggreifer FLSA
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Die Produktfamilie SAUG-SCG 20 SI-HD-65 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

SAUG-SCG 20 SI-HD-65
Attribut Wert
D1 22 mm
Dmax (N) 39,60 mm
Dmax(S) 23 mm
dn 11 mm
Ds 21,40 mm
G1 M37x1-IG
H 19,60 mm
LG1 5 mm
Z (Hub) 1,50 mm
Attribut Wert
Baugröße 20
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Faltenanzahl 0
Gewicht 8,40 g
Haltekraft N
Luftverbrauch m³/h
Luftverbrauch l/min
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Saugvermögen m³/h
Saugvermögen l/min
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Produktfamilie SAUG-SCG

Bestellhinweise: SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für axiale oder seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung