Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugfläche
Attribut | Wert |
---|---|
D | 30 mm |
G1 | M20x1-IG |
H | 9,50 mm |
LG1 | 6,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Poloxymethylen POM |
Gewicht | 4,80 g |
Produktfamilie | SAUG-SCGS |
Bestellhinweise: SAUG-FL SCGS 30 POM
Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung