Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugfläche
Saugerwerkstoff | Poloxymethylen POM |
Außendurchmesser D | 59,5 mm |
Höhe H | 22 mm |
Verwendung Konstruktion | Strömungsgreifer (modular) |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
D | 59,50 mm |
d | 17,50 mm |
H | 22 mm |
L | 36 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Poloxymethylen POM |
Bestellhinweise: SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
Der Strömungsgreifer SFG ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage
Sauggreifer (Schritt 2)
Verfügbare Ersatzteile: Flachsauggreifer FLSA