SAUG-SFG 50 SI-MD

Art-Nr.: 10.01.30.01050

Lebensmittelechter Sauggreifer (rund) für trockene Lebensmittel

Auslaufartikel
Baugröße50
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Höhe H32,5 mm
SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

Die Produktfamilie SAUG-SFG 50 SI-MD läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B

SAUG-SFG 50 SI-MD
Attribut Wert
B 25 mm
d 17,50 mm
Dmax(S) 51,50 mm
Ds 50,30 mm
H 32,50 mm
L 36 mm
Z (Hub) 4,20 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar

Bestellhinweise: SAUG-SFG 50 SI-MD

Der Strömungsgreifer SFG ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage

Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbare Ersatzteile: Flachsauggreifer FLSA