VEE-FE 25.4x131.5

Artikel-Nr.: 10.01.36.00109
Flanschverlängerung
Außendurchmesser D: 25.4 mm
Länge L1: 131.5 mm
Verlängerung um: 100 mm
VEE-FE 25.4x131.5
Attribut Wert
D 25,4 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-AG
L1 131,5 mm
L 118,5 mm
LG2 6,4 mm