VEE-RU 55x83.5 60 QCM

Artikel-Nr.: 10.01.36.00118
Dreheinführung
Außendurchmesser D1: 55 mm
Länge L1: 83.5 mm
Nenndurchfluss: 60 m³/h
Kreisdurchmesser D mk: 46 mm
VEE-RU 55x83.5 60 QCM
Attribut Wert
D 25,4 mm
D1 55 mm
D2 25 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
L 70,5 mm
L1 83,5 mm
LG2 7,7 mm