VEE-QCM 53

Art-Nr.: 10.01.36.00122

VEE-Flanschmodul mit Schnellwechseladapter und integrierter Vakuumeinleitung

Länge L153 mm
Gewinde G1G1/8"-IG
Kreisdurchmesser D mk46 mm
Bohrungsanzahl8
Durchfluss max.20 m³/h
VEE-QCM 53
Attribut Wert
D 25,40 mm
D1 55 mm
d2 12 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
L 40 mm
L1 53 mm
LG2 7,60 mm
Attribut Wert
Anschluss Bajonettanschluss
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
Bestellhinweise: VEE-QCM 53

Das Flanschmodul VEE-QCM wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.