VEE-FE 25.4x180

Artikel-Nr.: 10.01.36.00128
Flanschverlängerung
Außendurchmesser: 25.4 mm
Länge: 180 mm
Verlängerung um: 150 mm
VEE-FE 25.4x180
Attribut Wert
D 25,4 mm
D1 55 mm
D mk 46 mm
G2 M4-AG
L 168,5 mm
L1 180 mm
LG2 6,4 mm