Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adapter für Flanschverlängerung
Attribut | Wert |
---|---|
D | 55 mm |
B | 60 mm |
H1 | 82,50 mm |
d | 4,50 mm |
Dmk | 46 mm |
L | 21 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Durchfluss max. | 20 m³/h |
Einsatztemperatur | -25 ... 80 °C |
Einsatztemperatur min | -25 °C |
Einsatztemperatur max | 80 °C |
Gewicht | 104 g |
Bestellhinweise: VEE-FE-A 20