Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
VEE Vakuum-Modul mit integriertem Ejektormodul ecoPump SEP
Attribut | Wert |
---|---|
B | 55 mm |
d | 8 mm |
D | 25,40 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-AG |
H | 51,90 mm |
H1 | 67 mm |
L | 144,60 mm |
L2 | 91,80 mm |
LG2 | 8,60 mm |
Bestellhinweise: VEE-QCMV HF 2 13 22