VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Artikel-Nr.: 10.01.36.00206
VEE Vakuum-Modul mit integriertem Ejektormodul ecoPump SEP
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,7 mm
mit: Schalldämpfer
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
Attribut Wert
B 55 mm
d 6 mm
D 25,4 mm
D mk 46 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-AG
H 37,9 mm
H1 51 mm
L 133,1 mm
L2 89 mm
LG2 7,6 mm