FMP-SVK 442 5R18 O10O10 G32

Artikel-Nr.: 10.01.38.00324
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
Flächenaussparung: Schlitz
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 32 mm
Gewicht: 2.1 kg
FMP-SVK 442 5R18 O10O10 G32
Attribut Wert
B 130 mm
D 32 mm
H 65 mm
H1 106 mm
L 442 mm
L2 402 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungsventil
  • Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform