FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60

Artikel-Nr.: 10.01.38.00430
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 838 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
mit: Filter
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 3.6 kg
FMP-SW70 838 3R18 O10O10 F G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 838 mm
L2 798 mm
L3 90 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungswiderstand
Y1 90 mm
  • Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform