FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60

Artikel-Nr.: 10.01.38.00436
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 20 mm
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Gewicht: 5 kg
FMP-SW70 1234 3R18 O20 G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1.234 mm
L2 1.194 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform