FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60

Art-Nr.: 10.01.38.00437

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L1.432 mm
Breite B130 mm
Anordnung3R18
MaterialtypSchaum Offen, Höhe 20 mm
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D60 mm
Gewicht5,6 kg
ProduktfamilieFMP
FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 70 mm
H1 116 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 46 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW


Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform
Attribut Wert
Anordnung 3R18
Materialtyp Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen 231
Saugkraft bei -250 mbar 1530 N
Gewicht 5,60 kg
Dichtelement Dichtschaum
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 1050 l/min
Produktfamilie FMP


Bei 5,5 bar Druckluft-Eingangsdruck Bei einem Unterdruck von -0,25 bar und Vollbelegung des Greifers mit einem anwendungstypischen Werkstück (Holzbrett mit strukturierter Oberfläche) Der verwendete externe Vakuum-Erzeuger muss bei einem Unterdruck von -0,25 bar mindestens das genannte Saugvolumen (am Vakuum-Anschlussstutzen des FMP) zur Verfügung stellen, jedoch max. 135 % des genannten Saugvolumens
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: FMP-SW70 1432 3R18 O20 G60

  • Integrierte Steuerventile bei FMP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed), sowie Schlauchspeichervorspannung und Gebläsebelüftungsfunktion bei Version FMP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)