FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P F G32

Art-Nr.: 10.01.38.00446

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil

Länge L442 mm
Breite B130 mm
Anordnung3R54
Zusatzfunktion FlächengreiferFilter
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D32 mm
Gewicht2,7 kg
ProduktfamilieFMP
FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P F G32
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 104,80 mm
H1 145,40 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SVK


Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform
Attribut Wert
Anordnung 3R54
Anzahl Saugzellen 23
Saugkraft bei -250 mbar 250 N
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Gewicht 2,70 kg
Dichtelement Sauggreifer
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 300 l/min
Produktfamilie FMP


Bei 5,5 bar Druckluft-Eingangsdruck Bei einem Unterdruck von -0,25 bar und Vollbelegung des Greifers mit einem anwendungstypischen Werkstück (Holzbrett mit strukturierter Oberfläche) Der verwendete externe Vakuum-Erzeuger muss bei einem Unterdruck von -0,25 bar mindestens das genannte Saugvolumen (am Vakuum-Anschlussstutzen des FMP) zur Verfügung stellen, jedoch max. 135 % des genannten Saugvolumens
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
Bestellhinweise: FMP-SVK 442 3R54 SPB2-40P F G32

  • Integrierte Steuerventile bei FMP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed), sowie Schlauchspeichervorspannung und Gebläsebelüftungsfunktion bei Version FMP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)