Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L | 640 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R54 |
Bauform Fittings | Gerade |
Außendurchmesser D | 32 mm |
Gewicht | 3,7 kg |
Produktfamilie | FMP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 145,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SW |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R54 |
Anzahl Saugzellen | 33 |
Saugkraft bei -250 mbar | 290 N |
Gewicht | 3,70 kg |
Dichtelement | Sauggreifer |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar | 450 l/min |
Produktfamilie | FMP |
Bestellhinweise: FMP-SW140 640 3R54 SPB2-40P G32
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)