FMP-SW 1.4 1234 3R54 SPB2-40P F G60

Artikel-Nr.: 10.01.38.00461
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 54mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 40 mm
mit: Filter
Düsendurchmesser: 1.4 mm
Bauform: Stutzen Gerade, Ø60
Bauform: Push In
Gewicht: 6.2 kg
FMP-SW 1.4 1234 3R54 SPB2-40P F G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
Ds 40 mm
H 104,8 mm
H1 150,4 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 90 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungswiderstand
Y1 90 mm
  • Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich