FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32

Artikel-Nr.: 10.01.38.00480
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L: 640 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 36mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 20 mm
Bauform: Push In
mit: Filter
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 32 mm
Gewicht: 3.5 kg
FMP-SVK 640 5R36 SPB2-20P F G32
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 32 mm
H 82,7 mm
H1 123,2 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SVK
Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform