Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L | 838 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 5R36 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Bauform Fittings | Gerade |
Außendurchmesser D | 60 mm |
Gewicht | 4,5 kg |
Produktfamilie | FMP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 82,70 mm |
H1 | 128,20 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 838 mm |
L2 | 798 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SVK |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 5R36 |
Anzahl Saugzellen | 110 |
Saugkraft bei -250 mbar | 360 N |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Gewicht | 4,50 kg |
Dichtelement | Sauggreifer |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar | 600 l/min |
Produktfamilie | FMP |
Bestellhinweise: FMP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F G60
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)