FMP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F G60

Artikel-Nr.: 10.01.38.00492
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 36mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 20 mm
mit: Filter
Düsendurchmesser: 0.9 mm
Bauform Fitting: Gerade
Außendurchmesser D: 60 mm
Bauform: Push In
Gewicht: 6 kg
FMP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
D 60 mm
Ds 20 mm
H 82,7 mm
H1 128,2 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 46 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 90 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungswiderstand
Y1 90 mm
  • Hinweis: Vakuum-Schlauch mit Innendurchmesser gemäß Abmessung D erforderlich. Siehe Technische Daten -> Bauform