FXP-SW70 442 3R18 O20

Art-Nr.: 10.01.38.00685

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Länge L442 mm
Breite B130 mm
Anordnung3R18
MaterialtypSchaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen66
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Düsendurchmesser0,7 mm
Luftverbrauch250 l/min
Gewicht2,5 kg
ProduktfamilieFXP
FXP-SW70 442 3R18 O20
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW


Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Attribut Wert
Anordnung 3R18
Materialtyp Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen 66
Saugkraft bei -250 mbar 440 N
Saugvermögen max. 1050 l/min
Luftverbrauch 250 l/min
Dichtelement Dichtschaum
Gewicht 2,50 kg
Produktfamilie FXP


Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
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
Bestellhinweise: FXP-SW70 442 3R18 O20

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)