FXP-SW60 442 5R18 O10O10 F

Artikel-Nr.: 10.01.38.00710
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
Flächenaussparung: Schlitz
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP 50
Düsendurchmesser: 0.6 mm
Gewicht: 2.1 kg
Luftverbrauch: 250 l/min
FXP-SW60 442 5R18 O10O10 F
Attribut Wert
B 130 mm
H 70 mm
H1 109 mm
L 442 mm
L2 402 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungswiderstand
  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm