FXP-SW60 640 5R18 O10O10 F

Art-Nr.: 10.01.38.00711

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Länge L640 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R18
MaterialtypSchaum Offen Höhe 2x10 mm
Zusatzfunktion FlächengreiferFilter
Anzahl Saugzellen165
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Düsendurchmesser0,6 mm
Luftverbrauch375 l/min
Gewicht3,1 kg
ProduktfamilieFXP
FXP-SW60 640 5R18 O10O10 F
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 29 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 155 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW


Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Attribut Wert
Anordnung 5R18
Materialtyp Schaum Offen Höhe 2x10 mm
Anzahl Saugzellen 165
Saugkraft bei -250 mbar 510 N
Saugvermögen max. 1350 l/min
Luftverbrauch 375 l/min
Dichtelement Dichtschaum
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Gewicht 3,10 kg
Produktfamilie FXP


Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: FXP-SW60 640 5R18 O10O10 F

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)