Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L | 442 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R54 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Anzahl Saugzellen | 23 |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Düsendurchmesser | 1,4 mm |
Luftverbrauch | 250 l/min |
Gewicht | 3,1 kg |
Produktfamilie | FXP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 105 mm |
H1 | 144 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SW |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R54 |
Anzahl Saugzellen | 23 |
Saugkraft bei -250 mbar | 200 N |
Saugvermögen max. | 1050 l/min |
Luftverbrauch | 250 l/min |
Dichtelement | Sauggreifer |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Gewicht | 3,10 kg |
Produktfamilie | FXP |
Bestellhinweise: FXP-SW140 442 3R54 SPB2-40P F
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)