FXP-SW140 1234 3R54 SPB2-40P F

Artikel-Nr.: 10.01.38.00733
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 54mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 40 mm
Bauform: Push In
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 100+75
Düsendurchmesser: 1.4 mm
Gewicht: 8 kg
Luftverbrauch: 875 l/min
FXP-SW140 1234 3R54 SPB2-40P F
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1.234 mm
L2 1.194 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm