FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

Art-Nr.: 10.01.38.00735

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungskugelventilen

Länge L442 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R36
Anzahl Saugzellen55
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Luftverbrauch250 l/min
Gewicht2,7 kg
ProduktfamilieFXP
FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SVK


Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Attribut Wert
Anordnung 5R36
Anzahl Saugzellen 55
Saugkraft bei -250 mbar 180 N
Saugvermögen max. 1050 l/min
Luftverbrauch 250 l/min
Dichtelement Sauggreifer
Gewicht 2,70 kg
Produktfamilie FXP


Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
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
Bestellhinweise: FXP-SVK 442 5R36 SPB2-20P

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)