FXP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P F

Art-Nr.: 10.01.38.00743

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungskugelventilen

Länge L1.234 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R36
Zusatzfunktion FlächengreiferFilter
Anzahl Saugzellen165
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Luftverbrauch875 l/min
Gewicht6,3 kg
ProduktfamilieFXP
FXP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P F
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1234 mm
L2 1194 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SVK


Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Attribut Wert
Anordnung 5R36
Anzahl Saugzellen 165
Saugkraft bei -250 mbar 540 N
Saugvermögen max. 2940 l/min
Luftverbrauch 875 l/min
Dichtelement Sauggreifer
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Gewicht 6,30 kg
Produktfamilie FXP


Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
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
Bestellhinweise: FXP-SVK 1234 5R36 SPB2-20P F

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)