FXP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P

Art-Nr.: 10.01.38.00749

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Länge L1.432 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R36
Anzahl Saugzellen193
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Düsendurchmesser0,9 mm
Luftverbrauch1.000 l/min
Gewicht8,4 kg
ProduktfamilieFXP
FXP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW


Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Attribut Wert
Anordnung 5R36
Anzahl Saugzellen 193
Saugkraft bei -250 mbar 490 N
Saugvermögen max. 3180 l/min
Luftverbrauch 1000 l/min
Dichtelement Sauggreifer
Gewicht 8,40 kg
Produktfamilie FXP


Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: FXP-SW90 1432 5R36 SPB2-20P

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)