FXP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F

Artikel-Nr.: 10.01.38.00753
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 1234 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 36mm
Saugertyp: Balgsauger SPB2
Durchmesser Ds: 20 mm
Bauform: Push In
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP
Baugröße: 100+75
Düsendurchmesser: 0.9 mm
Gewicht: 7.5 kg
Luftverbrauch: 875 l/min
FXP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P F
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1.234 mm
L2 1.194 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm