Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L | 442 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Anzahl Saugzellen | 66 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Spannung DC | 24V - DC |
Düsendurchmesser | 0,7 mm |
Luftverbrauch | 250 l/min |
Gewicht | 2,5 kg |
Produktfamilie | FXP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 442 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SW |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Anzahl Saugzellen | 66 |
Saugkraft bei -250 mbar | 440 N |
Saugvermögen max. | 1050 l/min |
Luftverbrauch | 250 l/min |
Dichtelement | Dichtschaum |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Gewicht | 2,50 kg |
Produktfamilie | FXP |
Bestellhinweise: FXP-S-SW70 442 3R18 O20
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)