FXP-S-SVK 1432 5R18 O10O10

Artikel-Nr.: 10.01.38.00922
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungskugelventilen
Länge L: 1432 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 5 Reihen, 18mm
Materialtyp:
Schaum Offen Höhe 2x10 mm
Flächenaussparung: Schlitz
mit: Mehrstufenejektor SEMP 100+100
mit: 2x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Anschluss 1: 2xStecker M12, 4 polig
Bauart: PNP schaltend
Spannung: 24V - DC
Gewicht: 6.7 kg
Luftverbrauch: 1000 l/min
FXP-S-SVK 1432 5R18 O10O10
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 154 mm
Ventiltyp TYP (VEN) Strömungsventil
Y1 90 mm
  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm