FXP-S-SW60 640 5R18 O10O10 F

Art-Nr.: 10.01.38.00934

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Länge L640 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R18
MaterialtypSchaum Offen Höhe 2x10 mm
Zusatzfunktion FlächengreiferFilter
Anzahl Saugzellen165
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
Spannung DC24V - DC
Düsendurchmesser0,6 mm
Luftverbrauch375 l/min
Gewicht3,2 kg
ProduktfamilieFXP
FXP-S-SW60 640 5R18 O10O10 F
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 70 mm
H1 109 mm
H2 20 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW


Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Attribut Wert
Anordnung 5R18
Materialtyp Schaum Offen Höhe 2x10 mm
Anzahl Saugzellen 165
Saugkraft bei -250 mbar 510 N
Saugvermögen max. 1350 l/min
Luftverbrauch 375 l/min
Dichtelement Dichtschaum
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Zusatzfunktion Flächengreifer Filter
Zusatzfunktion Flächengreifer 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Gewicht 3,20 kg
Produktfamilie FXP


Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
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
Bestellhinweise: FXP-S-SW60 640 5R18 O10O10 F

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)