Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L | 1.432 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R54 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Anzahl Saugzellen | 77 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 2x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Spannung DC | 24V - DC |
Düsendurchmesser | 1,4 mm |
Luftverbrauch | 1.000 l/min |
Gewicht | 9 kg |
Produktfamilie | FXP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 105 mm |
H1 | 144 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SW |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R54 |
Anzahl Saugzellen | 77 |
Saugkraft bei -250 mbar | 680 N |
Saugvermögen max. | 3180 l/min |
Luftverbrauch | 1000 l/min |
Dichtelement | Sauggreifer |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 2x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Gewicht | 9 kg |
Produktfamilie | FXP |
Bestellhinweise: FXP-S-SW140 1432 3R54 SPB2-40-P F
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)