Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L | 1.234 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 5R36 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Anzahl Saugzellen | 165 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 2x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Spannung DC | 24V - DC |
Düsendurchmesser | 0,9 mm |
Luftverbrauch | 875 l/min |
Gewicht | 7,5 kg |
Produktfamilie | FXP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1234 mm |
L2 | 1194 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SW |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 5R36 |
Anzahl Saugzellen | 165 |
Saugkraft bei -250 mbar | 420 N |
Saugvermögen max. | 2940 l/min |
Luftverbrauch | 875 l/min |
Dichtelement | Sauggreifer |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 2x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Gewicht | 7,50 kg |
Produktfamilie | FXP |
Bestellhinweise: FXP-S-SW90 1234 5R36 SPB2-20-P F
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)