FXP-SW 0.7 442 3R18 O10 F

Artikel-Nr.: 10.01.38.01446
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L: 442 mm
Breite B: 130 mm
Anordnung Saugzellen: 3 Reihen, 18mm
Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm
mit: Filter
mit: Mehrstufenejektor SEMP 50
Düsendurchmesser: 0.7 mm
Gewicht: 2.5 kg
Luftverbrauch: 250 l/min
FXP-SW 0.7 442 3R18 O10 F