FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00016

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Düsendurchmesser1,1 mm
Länge L300 mm
Breite B130 mm
Höhe H131,4 mm
Anordnung3R18
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2 kg
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
Attribut Wert
B 130 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
H 131,40 mm
H1 137,40 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
Attribut Wert
Gewicht 2 kg
Saugvermögen max. 354 l/min
Materialtyp Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen 45
Traglast (vertikal) 80 N
Traglast (horizontal) 350 N
Produktfamilie FXCB
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
Bestellhinweise: FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Das Flächengreifsystem FXCB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.