Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Düsendurchmesser | 1,5 mm |
Länge L | 297 mm |
Breite B | 123,2 mm |
Höhe H | 158 mm |
Anordnung | 3R54 |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Vakuum- und Druckschalter VSi |
Gewicht | 1,669 kg |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 123,20 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
D | 32 mm |
H | 158 mm |
H1 | 164 mm |
H2 | 47 mm |
L | 297 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 114,40 mm |
L3 | 102 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 1,67 kg |
Anzahl Saugzellen | 15 |
Traglast (vertikal) | 80 N |
Traglast (horizontal) | 350 N |
Produktfamilie | FMCB |
Bestellhinweise: FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
Das Flächengreifsystem FMCB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.