VR 05

Artikel-Nr.: 10.02.01.00075
Inline-Ejektor für die Vakuumerzeugung direkt am Sauggreifer
Düsengröße: 0,5 mm
Saugvermögen (max): 7 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 12 l/min
VR 05
Attribut Wert
G2 G1/8"-IG
G3 M5-AG
H1 29,8 mm
H2 4 mm
L 35 mm
L2 16 mm
LG3 5 mm
SW1 17 mm
G1 G1/4"-IG