Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Inline-Ejektor für die Vakuumerzeugung direkt am Sauggreifer
Düsendurchmesser | 0,9 mm |
Evakuierungsgrad | 89 % |
Saugvermögen (max) | 21 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 36 l/min |
Opt. Betriebsdruck | 5 bar |
Attribut | Wert |
---|---|
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M5-AG |
H1 | 29,80 mm |
H2 | 4 mm |
L | 35 mm |
L2 | 16 mm |
LG3 | 5 mm |
SW1 | 17 mm |
G1 | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 0,90 mm |
Evakuierungsgrad | 89 % |
Saugvermögen (max) | 21 l/min |
Saugvermögen (max) | 1,30 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 36 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 2,20 m³/h |
Opt. Betriebsdruck | 5 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Gewicht | 15 g |
Saugvermögen max. | 0,74 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 1,27 cfm |
Opt. Druck | 72,50 psi |
Produktfamilie | VR |
Bestellhinweise: VR 09
Der Inline-Ejektor VR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.