Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Förderejektor für besonders poröse Teile
Attribut | Wert |
---|---|
D | 37 mm |
D1 | 19 mm |
D2 | 19 mm |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M4-IG |
L | 21 mm |
L1 | 70 mm |
LG3 | 8 mm |
X1 | 29 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Vakuum | -170 mbar |
Saugvermögen (max) | 610 l/min |
Saugvermögen (max) | 36,60 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 190 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 11,10 m³/h |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Gewicht | 0,07 kg |
Max. Vakuum | -5,02 inHg |
Saugvermögen max. | 21,54 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 6,71 cfm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 29,0 ... 87,0 |
Produktfamilie | SEC |
Bestellhinweise: SEC-100
Der Ejektor SEC wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.