SEC-400

Artikel-Nr.: 10.02.01.00080
Förderejektor für besonders poröse Teile
Düsengröße: 40 mm
Saugvermögen (max): 135 m³/h
SEC-400
Attribut Wert
D 84 mm
D1 75 mm
D2 52 mm
G2 G3/8"-IG
G3 M4-IG
L 35 mm
L1 95 mm
LG3 14 mm
X1 72 mm