SEC-750

Artikel-Nr.: 10.02.01.00081
Förderejektor für besonders poröse Teile
Düsengröße: 75 mm
Saugvermögen (max): 518.4 m³/h
SEC-750
Attribut Wert
D 140 mm
D1 125 mm
D2 100 mm
G2 G1/2"-IG
G3 M6-IG
L 65 mm
L1 180 mm
LG3 6 mm
X1 126 mm