SEG 07 HS SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00110
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 0,7 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
mit: Schalldämpfer axial
Saugvermögen (max): 14 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 21 l/min
SEG 07 HS SDA
Attribut Wert
B 16 mm
D 15 mm
D2 15 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 26 mm
L 52 mm
L1 92 mm
SW1 14 mm