SEG 15 HS SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00112

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser1,5 mm
Bauform EjektorenFür hohen Unterdruck
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Saugvermögen (max)69 l/min
Luftverbrauch Saugen102 l/min
SEG 15 HS SDA
Attribut Wert
B 22 mm
D 20 mm
D2 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
H 38 mm
L 75 mm
L1 121 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1,50 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 69 l/min
Saugvermögen (max) 4,10 m³/h
Saugvermögen max. 2,44 cfm
Luftverbrauch Saugen 102 l/min
Luftverbrauch Saugen 6,10 m³/h
Luftverbrauch Saugen 3,60 cfm
Schallpegel frei 75 dB(A)
Schallpegel angesaugt 68 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Opt. Betriebsdruck 5 bar
Opt. Druck 72,50 psi
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 6 mm
Einsatztemperatur -10 ... 80 °C
Gewicht 110 g
Produktfamilie SEG


Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SEG 15 HS SDA

Der Grundejektor SEG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer