Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsendurchmesser | 2 mm |
Bauform Ejektoren | Für hohen Unterdruck |
Zusatzfunktion Ejektor | Schalldämpfer axial |
Saugvermögen (max) | 124 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 186 l/min |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 26 mm |
D | 20 mm |
D2 | 20 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | G3/8"-IG |
H | 38 mm |
L | 90 mm |
L1 | 146 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 2 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 124 l/min |
Saugvermögen (max) | 7,40 m³/h |
Saugvermögen max. | 4,38 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 186 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 11,20 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 6,57 cfm |
Schallpegel frei | 75 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 68 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Opt. Betriebsdruck | 5 bar |
Opt. Druck | 72,50 psi |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 4 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 9 mm |
Einsatztemperatur | -10 ... 80 °C |
Gewicht | 130 g |
Produktfamilie | SEG |
Bestellhinweise: SEG 20 HS SDA
Der Grundejektor SEG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer