SEG 20 LS SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00114
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,0 mm
Bauform: Für hohe Saugleistung
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 170 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 186 l/min
Attribut Wert
B 26 mm
D 20 mm
D2 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G3/8"-IG
H 38 mm
L 90 mm
L1 146 mm
SW1 17 mm