SEG 30 LS SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00118
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 3,0 mm
Bauform: Für hohe Saugleistung
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 370 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 392 l/min
SEG 30 LS SDA
Attribut Wert
B 42 mm
D 32 mm
D2 32 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G3/4"-IG
H 50 mm
L 127 mm
L1 217 mm
SW1 22 mm