SEG 10 HS

Artikel-Nr.: 10.02.01.00247
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 1,0 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
Saugvermögen (max): 34 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 49 l/min
SEG 10 HS
Attribut Wert
B 16 mm
D 15 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 26 mm
L 57 mm
SW1 14 mm